필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Encoder Products
Encoders
ise
755a
755A Series - Incremental Shaft Encoders
Encoder Products
Encoders
ise
755a
755A Series - Incremental Shaft Encoders
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755A-07-S-0001-A-OC-1-S-S-N
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Model
MDL
Shaft Size
SS
Operating Temperature
OT
Cycles per Revolution
CPR
Number of Channels
NC
Output Type
OUT
Maximum Frequency
MF
Mounting & Housing
MH
Connector Type
CT
Certification
CER
1
755A-07-S-0001-A-OC-1-S-S-N
755A
(07) 1/4", 0.250"
(S) 0° to 70° C
0001
(A) Channel A
(OC) Open Collector (5 to 28V In/Out)
(1) 100 kHz (Standard)
(S) Standard Servo Mount
(S) Standard 18" Cable
(N) None
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Encoder Products
- 755A Series
Shorttext
Incremental Shaft Encoders
최근 변경
11.10.2022 07:57:11
단위
키 워드
Encoder
Encoders
Incremental Shaft Encoders
Products
Series
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties